国を選択してください

グローバルサイトへ

VAN-KE2-2PE ASi電源

AS-Interface パワーエクステンダ

主なメリットの概要

  • 最大 4 A の出力負荷
  • 単一のパワーステージで複数の AS-Interface ネットワークを運用できます
  • データアンカップリングのないダブルマスターに適しています
  • 取り外し可能な端子付きハウジング
  • AS-Interface 電圧を表示するための LED

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAN-KE2-2PEの技術データ

UL ファイル番号E223772
LED PWRAS-Interface 電圧、LED 緑色
LED U AS-i出力の AS-Interface 電圧は、次の 2 つの段階で表示されます。
AS-Interface 電圧 > 28 V、緑色 LED
AS-Interface 電圧 > 26 V、緑色 LED
絶縁電圧Ui≥ 500 V
定格作動電圧Ue30 V DC PELV
番号 / タイプ2 x AS-Interface 回路 1+2
短絡保護/過負荷6 A セルフリセットヒューズ
電圧29.5~31.6 V DC
定格電流Ir4 A 30 V DC の場合 ASi セグメントごと
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
電磁適合性EN 61000-6-2、EN 61000-6-4
保護等級EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
周囲温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保護等級IP20
接続取り外し可能な端子、端子接続 ≤ 2.5 mm2
材料
ハウジングPA 6 GF30
質量120 g
寸法
高さ99 mm
幅22,5 mm
深度92 mm
取り付けDIN 取付けレール
一般的な注意事項