国を選択してください

グローバルサイトへ

V3S-GM ケーブルプラグ

プラグ、現場取付け可能、M8 ストレート、Aコード 3ピン、ケーブル径 3.5~5 mm 用

主なメリットの概要

  • ねじ端子接続
  • 金属製ロック
  • UL 認定部品
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
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
  • ZH

V3S-GMの技術データ

コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプM8
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数3
コーディングA コード
動作電圧UB最大 30 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
過電圧カテゴリIII
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M8 x 1 : IEC 61076-2-104
UL ファイル番号E363587
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,5 Nm
ツールのインストールクロスハッチ ローレット
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP67
接続ねじ端子(0.14~0.5 mm2) / AWG 26 ~ AWG 20
ケーブル
被覆直径3.5~5 mm
コア断面積0,5 mm2 / 20 AWG 最大
取り付けねじ端子 0.4 Nm
プレッシャーナット 0.2 ... 0.3 Nm
質量11 g
プラグコネクタ
ローレットねじ接続CuZn、ニッケルめっき
本体PBT、黒色
接触面金めっき (Au)
一般的な注意事項