国を選択してください

グローバルサイトへ

HiACA-UNI-FLK34-FLK34-2M0 HART Connecting Cable

HART Connection Cable, length: 2 m

主なメリットの概要

  • H-System accessory
  • Connection cable between HART Communication Board and Termination Board
  • 34-pin cable
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

HiACA-UNI-FLK34-FLK34-2M0の技術データ

Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Connection
Device1 x FLK connector (female), 34-pin
Termination board1 x FLK connector (female), 34-pin
Massapprox. 600 g
Cable length2 m
一般的な注意事項