国を選択してください
SC-GPCD-DI32-PF Termination Board
主なメリットの概要
- System board for Honeywell Experion PKS, Series C
- For 32-channel DI card CC-TDIL01/11
- For 16 modules
- Recommended module: HiC2822 (DI)
- Recommended system cable: CAB-HON-**-S37C32-MX-01000
- 24 V DC supply
- Hazardous area: pluggable screw terminals, blue
- Non-hazardous area: Sub-D connector (male), 37-pin
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL