国を選択してください

グローバルサイトへ

V95-G-Y ケーブルソケット

ケーブルソケット、現場取付け可能、7/8" - 16 UN、5ピン

主なメリットの概要

  • ねじ端子接続
  • 保護等級 IP67
  • UL 認定部品
  • 金めっきコンタクト
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V95-G-Yの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプ7/8 インチ
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数5
動作電圧UB最大 300 V
作動電流IB最大 9 A
体積抵抗< 5 mΩ
保護等級EN 60529
UL 認証
最大許容作動電圧max. 600 V
UL ファイル番号E363587
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,5 Nm
挿抜耐久性min. 50
保護等級IP67
接続7/8 インチ -16 UN ソケット(ストレート) x 1
最大 1.5 mm2 用ねじ端子
ケーブル
被覆直径6~8 mm
質量49,66 g
プラグコネクタ
ローレットねじ接続PBT
本体PBT
接触面金めっき (Au)
一般的な注意事項