国を選択してください

グローバルサイトへ

VAA-2E-IM1-J-S-V1 ASi安全スイッチ

AS-Interface 安全スイッチ

主なメリットの概要

  • PLd までのアプリケーション
  • 回転する金属ヘッド
  • 40 mm 幅の狭い構造で、すべての安全スイッチと互換性のある固定具寸法
  • M12 プラグ接続
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAA-2E-IM1-J-S-V1の技術データ

スレーブタイプ安全ノード
AS-Interface 仕様V3.0
必要なマスター仕様≥ V2.0
プロファイルS-7.B
IO コード7
ID コードB
ID1 コードF
ID2 コードE
UL ファイル番号E179102
定格作動電圧Ue26.5 ~AS-Interface から 31.6 V
定格動作電流Ie≤ 45 mA
定格絶縁電圧50 V
番号 / タイプ安全関連入力 2 点:
常閉接点 1
常閉接点 2
供給(AS-Interface から)
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013+A1:2019
IEC 60947-5-3:1999
保護等級EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013+A1:2019
機能安全DIN EN 954-1、EN ISO 13849-1 (PLd まで)
周囲温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
アプローチ速度max. 20 m/min
作動力25 N
抜去力25 N
保持力10 N
挿入深度
接近方向(横方向)検出された最小距離 : 24.5 mm
許容キャスタ : 5 mm
上からの接近方向検出された最小距離 : 24.5 mm
許容キャスタ : 5 mm
保護等級IP67
接続コネクタ M12 x 1
材料
ハウジングガラス繊維強化熱可塑性樹脂
作動ヘッド部金属
カムステンレススチール
質量約 0,16 kg
寸法
高さ42 mm
幅40 mm
長さ123 mm
寿命2 x 106 切替えサイクル
一般的な注意事項