国を選択してください
VAA-2E3A-LIM1-PU-L-S-V1 ASi安全スイッチ
ガードロックおよびガードロック監視付き AS-Interface 安全スイッチ
主なメリットの概要
- PLd までのアプリケーション
- 40 mm 幅の狭い構造で、すべての安全スイッチと互換性のある固定具寸法
- 回転する金属ヘッド
- 最大 2500 N の内蔵ガードロック
- M12 プラグ接続
- 視認性の高い 4-Way LED ディスプレイ
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR