国を選択してください

グローバルサイトへ

VAA-2E3A-LIM1-PU-J-S-V1 ASi安全スイッチ

ガードロックおよびガードロック監視付き AS-Interface 安全スイッチ

主なメリットの概要

  • PLd までのアプリケーション
  • 40 mm 幅の狭い構造で、すべての安全スイッチと互換性のある固定具寸法
  • 回転する金属ヘッド
  • 最大 2500 N の内蔵ガードロック
  • M12 プラグ接続
  • 視認性の高い 4-Way LED ディスプレイ
  • AS-Interface からの電源

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAA-2E3A-LIM1-PU-J-S-V1の技術データ

スレーブタイプ安全ノード
AS-Interface 仕様V3.0
必要なマスター仕様≥ V2.0
プロファイルS-7.B
IO コード7
ID コードB
ID1 コードF
ID2 コードE
ガードロックモード自己消費電流
パフォーマンスレベル(PL)PL d
B10d5 E+6
LED FAULTエラー表示、赤色 LED
赤色:通信エラー
LED POWERAS-Interface 電圧、LED 緑色
定格作動電圧Ue26.5 ~AS-Interface から 31.6 V
定格動作電流Ie≤ 100 mA
定格絶縁電圧50 V
番号 / タイプ安全関連入力 2 点:
ドア監視接点 SK 1 ヵ所
1 つのマグネット監視接点 MC
供給(AS-Interface から)
番号 / タイプガードロックマグネット 1 個、
赤色 LED 1 個、緑色 LED 1 個
供給(AS-Interface から)
電流300 mA
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013+A1:2019
保護等級EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013+A1:2019
機能安全DIN EN 954-1、EN ISO 13849-1 (PLd まで)
周囲温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
アプローチ速度max. 20 m/min
作動力35 N
抜去力30 N (インターロックされていません)
保持力20 N
ロック力max. 2500 N
2000 N 、検査方針 GS-ET-19 に従って FZh
挿入深度
接近方向(横方向)検出された最小距離 : 24.5 mm
許容キャスタ : 5 mm
上からの接近方向検出された最小距離 : 24.5 mm
許容キャスタ : 5 mm
保護等級IP67
接続コネクタ M12 x 1
材料
ハウジングガラス繊維強化熱可塑性樹脂
作動ヘッド部金属
カムステンレススチール
質量約 0,5 kg
寸法
高さ42 mm
幅40 mm
長さ190 mm
寿命106 スイッチングサイクル
一般的な注意事項