国を選択してください

グローバルサイトへ

NEB8-12GM50-E2-V1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 作動距離の増大
  • 8 mm 準フラッシュ
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NEB8-12GM50-E2-V1の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn8 mm
設置準フラッシュ
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 6,48 mm
減衰係数 rAl0,3
リダクションファクタ rCu0,25
減衰係数 r3040,7
減衰率 rSt371
出力タイプ3 線式
設置条件
A2 mm
B14 mm
C24 mm
F46 mm
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 400 Hz
ヒステリシスH≤ 10 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能はい
電圧降下Ud≤ 2 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,1 mA 標準 0,1 µA 25 °C の場合に
無負荷供給電流I0≤ 10 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd602 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
CSA 承認済みcCSAus 認定済み、汎用
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質クロムめっき黄銅
検出面PBT
保護等級IP67
保護等級II
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数4
質量34 g
寸法
長さ60 mm
直径12 mm
締め付けトルク≤ 10 Nm (6 Nm 、ねじの長さ 10 mm )
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。