国を選択してください
GT3,51 50.000/0400 誘導型スロットセンサー
主なメリットの概要
- スロット幅 3.5 mm









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
GT3,51 50.000/0400の技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO) | |
| 出力タイプ | PNP | |
| スロット幅 | 3,5 mm | |
| 浸漬深さ(横方向) | 4 ... 6 標準 6 mm | |
| 出力極性 | DC | |
| 出力タイプ | 3 線式 |
| 動作電圧 | UB | 6 ... 30 V |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 2000 Hz |
| ヒステリシス | H | 0,15 ... 0,6 mm |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 短絡保護機能 | はい | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 3 V |
| 作動電流 | IL | 0 ... 100 mA |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 15 mA |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| ハウジング材質 | PA 6.6 | ||||||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||
| 質量 | 18 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。