国を選択してください

グローバルサイトへ

VAA-2E1A-IER1-S-1M-V1 ASi安全スイッチ

読み取りヘッドおよび評価ユニット、非接触AS-Interface安全スイッチ用リード安全スイッチ

主なメリットの概要

  • コンパクトなプラスチックハウジング
  • 密閉型電子機器
  • 特に小さいドアやカバーに適しています
  • 複数フラッシュマグネットシステム
  • M12 プラグ付きケーブル

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAA-2E1A-IER1-S-1M-V1の技術データ

検出タイプ磁気
保証起動距離sa09 mm
保証リリース距離sarmax. 70 mm
センターオフセットm± 2,5 mm 距離 s = 3 mm
スレーブタイプ安全 - スレーブ
AS-Interface 仕様V2.1
必要なマスター仕様≥ V2.0
応答遅延< 5 ms
UL ファイル番号E155795
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 3
パフォーマンスレベル(PL)PL e
ミッションタイム(TM)20 a
PFHd4,29 E-8
LED 1プログラム可能
LED AS-i緑色:正常作動
赤色:データ交換なし
赤色 / 黄色の点滅:データ交換なし
赤色 / 緑色の点滅:スレーブでデバイスエラー発生
赤色点滅:スレーブでデバイスエラー発生
定格作動電圧Ue26,5 ... 31,6 V (AS-Interface から)
定格動作電流Ie≤ 30 mA
電源AS-Interface ネットワーク経由
番号 / タイプ赤色 LED
スイッチング電圧24 V
スイッチング電流最大 0,5 A
供給(AS-Interface から)
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 IEC 60947-5-3:1999
機械指令
指令 2006/42/ECEN ISO 12100-1、-2:2003 EN 1088:1995+A2:2008
保護等級EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
機能安全ISO 13849-1:2008(最大カテゴリ 3/PL e) EN ISO 12100-1、-2:2003 EN 1088:1995+A2:2008
プロファイルS-7.B
IO コード7
ID コードB
ID1 コードF
ID2 コードE
データビット(AS-Interface 経由で機能) 入力 出力
D0 動的安全コード 1 -
D1 ダイナミック安全コード 1 LED 1
D2 動的安全コード 2 -
D3 動的安全コード 2 -
パラメータビット(AS-i 経由でプログラム可能)
P0 IN1 -
P1 IN2 -
P2 IN3 -
P3 IN4 -
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
耐衝撃性30 g/11 ミリ秒
保護等級IP67
接続固定ケーブルおよび M12 コネクタ(4 ピン)付き
材料
ハウジングPPS
ケーブルPUR
取り付け任意の位置
寸法
幅25 mm
深度13 mm
長さ87,5 mm
ケーブルの長さ1 m
寿命100 x 106 スイッチングサイクル
一般的な注意事項