国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-IER1-ACTUATOR1-S アクチュエータ

非接触型 AS-Interface リード安全スイッチ用アクチュエータ

主なメリットの概要

  • 磁気コード式アクチュエータ
  • コンパクトなプラスチックハウジング
  • 特に小さいドアやカバーに適しています
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-IER1-ACTUATOR1-Sの技術データ

検出タイプ磁気
センターオフセットm± 2,5 mm 距離 s = 3 mm
UL ファイル番号E155795
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 IEC 60947-5-3:1999
機械指令
指令 2006/42/ECEN ISO 12100-1、-2:2003 EN 1088:1995+A2:2008
保護等級EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
機能安全ISO 13849-1:2008(最大カテゴリ 3/PL e) EN ISO 12100-1、-2:2003 EN 1088:1995+A2:2008
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保護等級IP67
材料
ハウジングPPS
取り付けアクティブサーフェス 表面 読み取りヘッド
質量20 g
寸法
幅25 mm
深度13 mm
長さ87,5 mm
納品物アクチュエータ 1 個、 安全ねじ 2 本、 M4 x 14
一般的な注意事項