国を選択してください
NCB3-14GM65-E2-D-V1 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 3 mm、フラッシュ(面一)型
- 作動圧力 500 bar、ピーク圧力 800 bar
- 油圧シリンダでの用途用












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
NCB3-14GM65-E2-D-V1の技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO) | |
| 出力タイプ | PNP | |
| 定格動作距離 | sn | 3 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 出力極性 | DC | |
| 減衰係数 rAl | 0 | |
| リダクションファクタ rCu | 0 | |
| 減衰係数 r304 | 0,85 | |
| 減衰率 rSt37 | 1 | |
| リダクションファクタ rBrass | 0,15 | |
| 出力タイプ | 3 線式 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 500 Hz |
| ヒステリシス | H | 3 ... 15 % 標準 10 % |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 短絡保護機能 | パルシング | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 2 V |
| 繰り返し精度 | R | 0,1 mm |
| 温度ドリフト | ±15 % 最大 | |
| 作動電流 | IL | ≤ 200 mA |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 10 mA |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 10 ms |
| 作動圧力 | 500 bar (7252 psi) | |
| ピーク圧 | 800 bar (11603,2 psi) |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み | |
| CSA 承認済み | cCSAus 認定済み、汎用 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
| 接続タイプ | コネクタプラグ | |||||||
| ハウジング材質 | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| 検出面 | セラミック | |||||||
| 保護等級 | IP68 | |||||||
| コネクタ | ||||||||
| ||||||||
| 質量 | 64 g | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。