国を選択してください

グローバルサイトへ

V17-W-PG9 ケーブルソケット

ケーブルソケット、現場取付け可能、M12 アングル、Aコード、8ピン、ケーブル径 6~8 mm 用

主なメリットの概要

  • フィールド取り付け可能
  • 金属製ロック
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
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
V17-W-PG9の技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数8
コーディングA コード
動作電圧UB最大 30 V AC/DC
作動電流IB最大 1,5 A
絶縁抵抗min. 100 MΩ
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
ツールのインストール直線ローレット 、 六角ナット SW = 18 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP67
接続ねじ端子(最大 0.5 mm2 用) / AWG 20
ケーブル
被覆直径6~8 mm
コア断面積0,5 mm2 / 20 AWG 最大
質量28,09 g
プラグコネクタ
ローレットねじ接続CuZn、ニッケルめっき
本体PA、黒色
接触面Au
一般的な注意事項