国を選択してください

グローバルサイトへ

EVM58-IZ アブソリュートエンコーダ

マルチターンアブソリュートエンコーダ

主なメリットの概要

  • 産業用標準ハウジング ∅58 mm
  • EtherNet/IP
  • 最大 30 ビットのマルチターン
  • サーボまたはクランプフランジ
  • 内蔵の 2 ポートスイッチによるネットワークループスルー
  • IP アドレスはリセット可能
  • アドレス設定用ディップスイッチなし
  • Rockwell/Allen Bradley/Schneider の制御と互換性あり
  • フィールドバスインターフェイスを備えたすべての主要エンコーダと機械的互換性があります
  • 回転軸機能
  • ステータス LED
  • イーサネット IP の適合宣言
  • CIP エンコーダプロファイル

もっと見る

EtherNet/IP™ interface
Product Compliance: USA - cULus
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
EVM58-IZの技術データ

検出タイプ光電サンプリング
デバイスタイプマルチターンアブソリュートエンコーダ
MTTFd120 a
ミッションタイム(TM)20 a
L101,9 E+11 (6000 rpm および 20/40 N 軸 / ラジアルシャフト負荷で)
診断範囲(DC)0 %
動作電圧UB10 ... 30 V DC
消費電力P0最大 4 W
直線性±0.5 LSB(12 ビット) 、
出力コードバイナリコード
コードコース(カウント方向)プログラム可能、
CW 昇順(時計回り回転、コードコース昇順)
CW 降順(時計回り回転、コードコース降順)
インターフェイスの種類EtherNet/IP
解像度
シングルターン最大 16 Bit
マルチターン14 Bit
全体解像度最大 30 Bit
物理的イーサネット
転送レート100 MBit/s
コネクタイーサネット:ソケット 2 個(M12 x 1、4 ピン、D コード)
電源:プラグ 1 個(M12 x 1、4 ピン、A コード)
保護等級DIN EN 60529、
シャフト側:IP64(シャフトシールなし)/IP66(シャフトシールあり)
ハウジング側:IP65
ステンレス鋼バージョン(INOX):完全 IP67
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
作動温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料ハウジング:粉体塗装アルミニウム
フランジ:アルミニウム
シャフト:ステンレス鋼
組み合わせ 1ハウジング:粉体塗装アルミニウム
フランジ:アルミニウム
シャフト:ステンレス鋼
コンビネーション 2(Inox)ハウジング:ステンレス鋼 1.4305/AISI 303
フランジ:ステンレス鋼 1.4301/AISI 304
シャフト:ステンレス鋼 1.4305/AISI 303
質量約 370 g (組み合わせ 1)
約 840 g (組み合わせ 2)
回転速度最大 12000 min -1
慣性モーメント30 gcm2
始動トルク≤ 3 Ncm (シャフトシールなしバージョン)
シャフト負荷
軸40 N
ラジアル110 N
寸法
直径59 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。