国を選択してください

グローバルサイトへ

HiALC-HiCTF-SET-114 Label Carrier

Label carrier for HiC termination boards

主なメリットの概要

  • For HiC Termination Boards
  • 1 piece for 8-position Termination Board
  • 2 pieces for 16-position Termination Board
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

HiALC-HiCTF-SET-114の技術データ

Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Massapprox. 50 g
Dimensions43.5 x 45 x 114 mm (1.71 x 1.77 x 4.48 inch)
Height43.5 mm
Width45 mm
Length114 mm
Noterecommended size of labeling strip: 108 x 28 mm (4.25 x 1.1 inch)
一般的な注意事項