国を選択してください

グローバルサイトへ

KF-ST-5BU Terminal Block

Terminal block for KF modules, 3-pin screw terminal, blue

主なメリットの概要

  • 3-pin screw terminal
  • For KF modules of K-System
  • Packaging unit: 5 pieces blue
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

KF-ST-5BUの技術データ

Number of pins3
Core cross sectionmax. 2.5 mm2
Material
Colorblue
Massapprox. 5 g
Dimensions15.1 x 15 x 18.2 mm (0.5 x 0.5 x 0.7 inch)
Construction typescrew terminal , removable
Structuresingle-row
Packing unit5 item(s)
一般的な注意事項