国を選択してください

グローバルサイトへ

NCB40-FP-A2-P4 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 4 線式 DC
  • 40 mm フラッシュ(面一)
  • 床面コンベアシステムへの面一設置に特に最適
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NCB40-FP-A2-P4の技術データ

スイッチング機能補完
出力タイプPNP
定格動作距離sn40 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 32,4 mm
減衰係数 rAl0,25
リダクションファクタ rCu0,23
減衰係数 r3040,85
出力タイプ4 線式
動作電圧UB10 ... 60 V DC
切替え周波数f0 ... 80 Hz
ヒステリシスH3 ... 15 % 5 % 標準
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 3 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 300 ms
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd680 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 抵抗
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 60 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプねじ端子
コア断面積最大 2.5 mm2
ハウジング材質PBT
検出面PBT
ハウジングベース金属
保護等級IP68
寸法
高さ40 mm
幅80 mm
長さ80 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。