国を選択してください
K-DUCT-BU-UPR-03 Profile Rail
Profile rail with UPR-03- * insert, 3 conductors, wiring comb field side, blue
主なメリットの概要
- Cable trunking with integrated Power Rail UPR-03
- Safe spacious separation of safe and hazardous signals
- No additional cable guides necessary
- Provides DC supply voltage to all equipped K-System modules
- Standard length 1.8 m (5.8 ft), simple to customize to application space
- With end caps UPR-E, cover and mounting aids
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL