国を選択してください

グローバルサイトへ

V95-W ケーブルソケット

フィールド取付け可能なケーブルソケット

主なメリットの概要

  • 金めっきコンタクト
Product Compliance: USA - cURus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V95-Wの技術データ

ピンの数5
接続 1ソケット
構造タイプ 1ライトアングル
ねじ切り 17/8 インチ
UL ファイル番号E363587
動作電圧UB最大 250 V
作動電流IB最大 9 A
体積抵抗< 5 mΩ
規格準拠
保護等級EN 60529:2000
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級IP67
接続7/8 インチ -16 UN ソケット(ストレート) x 1
最大 1.5 mm2 用ねじ端子
材料
接点CuZn、ニッケルめっき
接触面Au
本体PBT
溝付きナットアルミニウム、黒色陽極酸化
ケーブル
被覆直径6~8 mm
質量50 g
一般的な注意事項