国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-2FK-GLAND-M20 シール

フラットケーブルスリーブ

主なメリットの概要

  • IP65 頑丈な産業用ハウジング
  • 2 本の AS-Interface フラットケーブルを接続するためのコードグリップ
  • 取り付けナットは納品物に含まれています
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-2FK-GLAND-M20の技術データ

周囲温度-20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F)
保護等級IP65
接続2 フラットケーブル
材料PA 6 V-2 ネオプレン
取り付けM20 ケーブルグランド IP65 シールを得るために O リングは必要ありません。六角の下側のクラッシュリブにより密閉されます
寸法
幅26,8 mm
長さ45,8 mm
一般的な注意事項