国を選択してください

グローバルサイトへ

V7-W ケーブルソケット

ケーブルソケット、現場取付け可能、6ピンおよびPE

主なメリットの概要

  • 透明なフード
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V7-Wの技術データ

ピンの数6 + PE
接続 1ソケット
構造タイプ 1ライトアングル
色グレー
動作電圧UB最大 253 V AC/DC
作動電流IB最大 10 A
体積抵抗< 5 mΩ
規格準拠
絶縁の調整DIN EN 60664-1
保護等級IEC 60529
標準設計規格 DIN EN 175201-804
周囲温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ディレーティングを書き留めます
接点エレメントばね式コンタクトソケット
保護等級IP65
接続ねじ端子 0.5~1.5 mm2
PG11 ケーブルグランド
材料
接点CuZn
接触面Ag
ハウジングPA 6 GF30
カバー PA T
本体PET
溝付きナットPA 66
シールNBR
取り付けねじPA 6 GF
ケーブル
被覆直径7 mm ~9 mm
質量72 g
燃焼性エンクロージャ:UL 94 HB
接点キャリア:UL 94 V-0
カバー:UL 94 HB
圧力ねじ:UL 94 HB
カップリングナット UL 94 V-2
一般的な注意事項