国を選択してください

グローバルサイトへ

V95-G-SI ケーブルプラグ

プラグ、現場取付け可能、7/8" - 16 UN2B、3ピン

主なメリットの概要

  • ねじ端子接続
  • 内部コネクタねじ
  • 金めっきコンタクト
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V95-G-SIの技術データ

コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプ7/8 インチ
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数5
動作電圧UB最大 600 V
作動電流IB12 A 最大
体積抵抗≤ 5 mΩ
保護等級EN 60529
UL 認証cULus リスト記載、汎用
周囲温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
保護等級IP67
接続1 x 7/8 インチ - 16 UN2B 、 コネクタ、ストレート 、
ねじ端子 準拠した場合の 14 - 22 AWG
ケーブル
被覆直径5~13 mm
コア断面積2,5 mm2 / 14 AWG 最大
質量68 g
プラグコネクタ
ローレットねじ接続黒色アルマイト / PVC、黄色
本体PA、黒色
接触面金めっき (Au)
一般的な注意事項