国を選択してください
NBN15-30GK60-UR-5M 誘導型センサー
主なメリットの概要
- リレー出力
- 検知範囲 15 mm
- SPDT 出力
- AC/DC モデル
- 負荷電流を 6 A に切り替えます
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBN15-30GK60-UR-5Mの技術データ
| スイッチング機能 | 接点切り替え | |
| 出力タイプ | リレー | |
| 定格動作距離 | sn | 15 mm |
| 設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
| 出力極性 | DC | |
| 減衰係数 rAl | 0,4 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,37 | |
| 減衰係数 r304 | 0,73 | |
| 出力タイプ | リレー出力 | |
| 機械的寿命 | 無負荷: 2 x 107 動作 全負荷: 1 x 105 スイッチングサイクル |
| ヒステリシス | H | 1 ... 12 % 標準 10 % |
| 逆極性保護機能 | 逆極性耐性 | |
| 短絡保護機能 | ではない | |
| 定格動作電流 | Ie | < 50 mA AC/DC |
| 切替え状態インジケータ | LED、赤色 360° |
| 定格作動電圧 | Ue | 20 ... 132 V AC/DC |
| スイッチング電圧 | 最大 28 V DC 、 250 V AC | |
| スイッチング電流 | 6 A 、AC/DC、抵抗負荷 | |
| スイッチング電源 | 最大 180 W |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 抵抗 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 | |
| CSA 承認済み | cCSAus 認定済み、汎用 |
| 周囲温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 接続タイプ | ケーブル | |||||||||||||||||||||||||
| ハウジング材質 | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| 検出面 | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 536 g | |||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。