国を選択してください

グローバルサイトへ

NBN15-30GK60-UR-1M 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • リレー出力
  • 検知範囲 15 mm
  • SPDT 出力
  • AC/DC モデル
  • 負荷電流を 6 A に切り替えます

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN15-30GK60-UR-1Mの技術データ

スイッチング機能接点切り替え
出力タイプリレー
定格動作距離sn15 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,37
減衰係数 r3040,73
出力タイプリレー出力
機械的寿命無負荷: 2 x 107 動作 全負荷: 1 x 105 スイッチングサイクル
ヒステリシスH1 ... 12 % 標準 10 %
逆極性保護機能逆極性耐性
短絡保護機能ではない
定格動作電流Ie< 50 mA AC/DC
切替え状態インジケータLED、赤色 360°
定格作動電圧Ue20 ... 132 V AC/DC
スイッチング電圧最大 28 V DC 、 250 V AC
スイッチング電流6 A 、AC/DC、抵抗負荷
スイッチング電源最大 180 W
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 抵抗
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
CSA 承認済みcCSAus 認定済み、汎用
周囲温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質PBT
検出面PBT
保護等級IP68
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径7,6 mm ± 0,25 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色黒色
コアの数5
コア断面積0,75 mm2
長さL1 m
寸法
長さ60 mm
直径30 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。