国を選択してください

グローバルサイトへ

NBN15-30GK60-AR-1M 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • リレー出力
  • 検知範囲 15 mm
  • SPDT 出力
  • 負荷電流を 6 A に切り替えます
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN15-30GK60-AR-1Mの技術データ

スイッチング機能接点切り替え
出力タイプリレー
定格動作距離sn15 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,37
減衰係数 r3040,73
出力タイプリレー出力
機械的寿命無負荷: 2 x 107 動作 全負荷: 1 x 105 スイッチングサイクル
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f20 Hz
ヒステリシスH約 10 %
逆極性保護機能はい
短絡保護機能ではない
作動電流IL≤ 50 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
スイッチング電圧最大 28 V DC
スイッチング電流6 A DC 抵抗負荷
スイッチング電源最大 180 W
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 抵抗
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
周囲温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
接続タイプ1 m ケーブル、PVC ヘビージャケット、5 芯、#18 AWG
コア断面積0,75 mm2
ハウジング材質PBT
検出面PBT
保護等級IP68
寸法
長さ60 mm
直径30 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。