国を選択してください

グローバルサイトへ

NBN8-18GM50-E2-C-V1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 8 mm、ノンフラッシュ(非面一)型
  • 耐溶接
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN8-18GM50-E2-C-V1の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn8 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 6,48 mm
減衰係数 rAl0,3
リダクションファクタ rCu0,2
減衰係数 r3040,6
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f0 ... 500 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 3 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA 標準 0,1 µA 25 °C の場合に
無負荷供給電流I0≤ 17 mA
均一磁場B150 mT
交流磁場B150 mT
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータマルチホール LED、黄色
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質黄銅、PTFE コーティング
検出面PPS
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数4
寸法
長さ50 mm
直径18 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。