国を選択してください

グローバルサイトへ

ICZ-AIDA1-V45 Connector

Plug connector for RJ-45

PROFINET interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

ICZ-AIDA1-V45の技術データ

Number of pins4
Rated currentIr1.75 A
Nominal voltage50 V
Standard conformity
StandardsCAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degree of protectionIP65 / IP67
ConnectionRJ-45
Material
ContactsCu alloy
Contact surfaceAu
HousingZinc diecast, nickel-plated
Cable
Sheath diameter5 mm … 8 mm
Core diameter0.13 mm² … 0.32 mm² (solid)
0.14 mm² … 0.36 mm² (stranded)
26 … 22 AWG (solid/stranded)
Mass68 g
一般的な注意事項