国を選択してください
UB6000-F42-I-V1-Y220443 超音波センサ
シングルヘッドシステム
主なメリットの概要
- アナログ出力 4 mA ~20 mA
- 非常に小さな使用不可領域
- 温度補正
- 同期オプション









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UB6000-F42-I-V1-Y220443の技術データ
| 測定範囲 | 400 ... 6000 mm | |
| 検知範囲 | 350 ... 6000 mm | |
| デッドバンド | 0 ... 350 mm | |
| 標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
| トランスデューサ周波数 | 約 65 kHz | |
| 応答遅延 | 約 650 ms |
| 緑色 LED | 電源オン | |
| 黄色 LED | 評価範囲内の物体 | |
| 赤色 LED | エラー |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 60 mA |
| 同期 | 双方向性 0 レベル -UB...+1 V 1 レベル:+4 V...+UB 入力インピーダンス:> 12 kΩ 同期パルス:≥ 100 µ秒、同期インターパルス間隔:≥ 2 ミリ秒 | |||||||
| 同期周波数 | ||||||||
| ||||||||
| 出力タイプ | 1 点アナログ出力 4~20 mA | |
| 解像度 | 0,7 mm | |
| 特性曲線の偏差 | ± 1 % (フルスケール値の) | |
| 繰り返し精度 | ± 0,1 % (フルスケール値の) | |
| 負荷インピーダンス | 0~300 Ω | |
| 温度の影響 | ± 1 % (フルスケール値の) |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 認証済み、クラス 2 電源 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | コネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン | ||||||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||
| 接続 | 4 ピン、M12 x 1 コネクタ | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 330 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 出力 | 評価上限 A1: 400 mm 評価上限 A2: 6000 mm 上昇ランプ | |
| ビーム幅 | ワイドサウンドローブ |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。
関連ニュースと活用事例
この製品に関するニュースや活用事例の詳細はこちらをご覧ください。