国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB4-F1-E0-V3-Y218696 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 基本シリーズ
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB4-F1-E0-V3-Y218696の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプNPN
定格動作距離sn4 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 3,24 mm
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,45
減衰係数 r3040,8
リダクションファクタ rBrass0,55
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 1400 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2,5 V
定格絶縁電圧UBIS60 V
作動電流IL0 ... 250 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,01 mA 標準 0,1 µA 25 °C の場合に
無負荷供給電流I0≤ 15 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
保護等級II
定格絶縁電圧Ui60 V
定格インパルス耐電圧Uimp800 V
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 抵抗
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 36 V DC
出力スイッチング電流 : 250 mA
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質PA
検出面PA
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM8 x 1
ピンの数3
締め付けトルク、締め付けねじねじ M3 ≤ 1,1 Nm
寸法
高さ40 mm
幅12 mm
長さ26 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。