国を選択してください

グローバルサイトへ

NBN40-U1L-E2 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • センサーヘッドが双方向および回転可能
  • 40 mm ノンフラッシュ(非面一)
  • 4 つの LED インジケータで 360°の視界を確保
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN40-U1L-E2の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn40 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 32,4 mm
実際の動作距離sr36 ... 44 mm
減衰係数 rAl0,39
リダクションファクタ rCu0,37
減衰係数 r3040,75
リダクションファクタ rBrass0,45
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f0 ... 100 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA 標準 0,01 mA
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv120 ms
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd1310 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
保護等級II
定格絶縁電圧Ui230 V
定格インパルス耐電圧Uimp2,5 kV
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
接続タイプねじ端子
接続に関する情報1 つの端子接続には、同じコア断面積を持つ導体を 2 つまで取り付けることができます
締付けトルク 1.2 N.m + 10 %
コア断面積最大 2.5 mm2
最小コア断面積ワイヤーエンドフェルールなし 0,5 mm2 、 コネクタスリーブ付き 0,34 mm2
最大コア断面積ワイヤーエンドフェルールなし 2,5 mm2 、 コネクタスリーブ付き 1,5 mm2
ハウジング材質PA / 金属
検出面PA
ハウジングベースプラスチック
保護等級IP68/IP69K
質量225 g
寸法
高さ55 mm
幅55 mm
長さ128 mm
注締め付けトルク:1.8 Nm (ハウジング)
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。