国を選択してください

グローバルサイトへ

NBN8-18GM60-WS-V12 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 2 線式 AC
  • 検知範囲 8 mm
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN8-18GM60-WS-V12の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプ2 線式
定格動作距離sn8 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性AC
保証動作距離sa0 ... 6,48 mm
実際の動作距離sr7,2 ... 8,8 mm 標準 8 mm
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,4
減衰係数 r3040,7
出力タイプ2 線式
動作電圧UB20 ... 253 V
切替え周波数f0 ... 25 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能はい
短絡保護機能NO
電圧降下Ud≤ 8 V
瞬時電流
(20 ミリ秒、0.1 Hz)
0 ... 1700 mA
作動電流IL5 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 1,7 mA 標準
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd1103 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
標準IEC/EN 60947-5-2:2004
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 抵抗
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
CSA 承認済みcCSAus 認定済み、汎用
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面PBT
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切り1/2 インチ - 20 UN
ピンの数3
寸法
長さ60 mm
直径18 mm
注1) 温度範囲が 0 °C 未満の場合、許容作動電圧 Ub 80 ~ 253 V
安全ヒューズ ≤ 0.8 A(クイックブロー)(IEC 60127-2 Sheet 1 に準拠)
推奨事項:短絡後、デバイスが正常に機能していることを確認してください。
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。