国を選択してください

グローバルサイトへ

V35S-G-ABG ケーブルプラグ

プラグ、現場取付け可能、M9、5ピン、シールド付き

主なメリットの概要

  • ねじロック
  • 金属製ハウジング
  • 保護等級 IP67
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V35S-G-ABGの技術データ

ピンの数5
接続 1オスコネクタ
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M9
動作電圧UB最大 125 V DC
テスト電圧> 1500 V eff AC
作動電流IB最大 3 A
体積抵抗< 3 mΩ
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
汚染度1
接点エレメントばね式コンタクトソケット
保護等級IP67
接続ケーブル断面積:0.25 mm2
はんだピン
材料
接点CuZn
接触面Au
本体黄銅、ニッケルめっき
ケーブル
被覆直径3.5~5 mm
質量21 g
一般的な注意事項