国を選択してください

グローバルサイトへ

NJ40+U4+A 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 4 線式 DC
  • 表面取り付け
  • 検知範囲 40 mm
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NJ40+U4+Aの技術データ

スイッチング機能補完
出力タイプNPN
定格動作距離sn40 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 32,4 mm
減衰係数 rAl0,5
リダクションファクタ rCu0,45
減衰係数 r3040,8
出力タイプ4 線式
動作電圧UB10 ... 60 V
切替え周波数f0 ... 100 Hz
ヒステリシスH1 ... 10 % 標準 5 %
逆極性保護機能はい
短絡保護機能はい
電圧降下Ud≤ 2,8 V
作動電流IL0 ... 200 mA
無負荷供給電流I0≤ 10 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 100 ms
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
標準IEC/EN 60947-5-2:2004
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 抵抗
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 60 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプねじ端子
接続に関する情報1 つの端子接続には、同じコア断面積を持つ導体を 2 つまで取り付けることができます
締付けトルク 1.2 N.m + 10 %
コア断面積最大 2.5 mm2
最小コア断面積ワイヤーエンドフェルールなし 0,5 mm2 、 コネクタスリーブ付き 0,34 mm2
最大コア断面積ワイヤーエンドフェルールなし 2,5 mm2 、 コネクタスリーブ付き 1,5 mm2
ハウジング材質PBT / メタル
検出面PBT
保護等級IP68
寸法
高さ55 mm
幅55 mm
長さ128 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。