国を選択してください

グローバルサイトへ

NMB3-8GM35-E2-C-150MM-V3 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 3 mm、フラッシュ(面一)型
  • ステンレススチールの検出面
  • 作動距離の増大
  • 耐溶接
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NMB3-8GM35-E2-C-150MM-V3の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn3 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 2,43 mm
減衰係数 rAl0,3
リダクションファクタ rCu0,2
減衰係数 r3040,7
減衰率 rSt371
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f0 ... 5 Hz
ヒステリシスH5 ... 15 標準 10 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2 V
作動電流IL0 ... 100 mA
オフ状態電流Ir0 ... 10 µA 標準 0,1 µA 25 °C の場合に
無負荷供給電流I0≤ 10 mA
切替え状態インジケータLED、赤色
磁場強度、交流場250 mT
磁力場強度、直流場250 mT
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
接続タイプケーブルコネクタ M8 x 1 、 TPE ケーブル ジャケット: 150 mm
ハウジング材質Xylan コーティング済み - ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面Xylan コーティング済み - ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
保護等級IP67
ケーブル
ケーブル直径3 mm ± 0,25 mm
寸法
長さ35 mm
直径8 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。