国を選択してください
NBB2-V3-US 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 検知範囲 2 mm
- 2 線式 AC/DC









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
NBB2-V3-USの技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO) | |
| 出力タイプ | 2 線式 | |
| 定格動作距離 | sn | 2 mm |
| 設置 | 面一取り付け可能 | |
| 出力極性 | AC/DC | |
| 減衰係数 rAl | 0,5 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,46 | |
| 減衰係数 r304 | 0,9 | |
| 減衰率 rSt37 | 1 | |
| リダクションファクタ rBrass | 0,8 |
| 動作電圧 DC | UB | 10 ... 140 V |
| 動作電圧 AC | UB | 20 ... 140 V |
| 切替え周波数 | f | 25 Hz |
| 逆極性保護機能 | ではない | |
| 短絡保護機能 | ではない | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 7 V |
| 作動電流 | IL | 5 ... 200 mA 最大 |
| オフ状態電流 | Ir | ≤ 0,8 mA |
| 切替え状態インジケータ | LED、赤色 |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 接続タイプ | ケーブル | ||||||||||||||||
| ハウジング材質 | PBT | ||||||||||||||||
| 検出面 | PBT | ||||||||||||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||||||||
| ケーブル | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 寸法 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。