国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB1,5-F79-E2-0,1M-V3 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 1.5 mm、フラッシュ(面一)型
  • 3 線式 DC
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NBB1,5-F79-E2-0,1M-V3の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn1,5 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 1,215 mm
減衰係数 rAl0,3
リダクションファクタ rCu0,2
減衰係数 r3040,7
出力タイプ3 線式
動作電圧UB5 ... 30 V DC
切替え周波数f0 ... 1200 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 1,5 V
作動電流IL0 ... 100 mA
オフ状態電流Ir≤ 10 µA
無負荷供給電流I0≤ 15 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 20 ms
MTTFd4830 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイププラグ付き固定ケーブル
ハウジング材質PA
検出面PA
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM8 x 1
ピンの数3
ケーブル
ケーブル直径2,3 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色黒色
コアの数3
コア断面積0,09 mm2
長さL0,1 m
寸法
高さ4,7 mm
幅8 mm
長さ16 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。