国を選択してください

グローバルサイトへ

V15S-G ケーブルプラグ

プラグ、M12、5ピン、組立用

主なメリットの概要

  • ねじ端子接続
  • 金属製ロック
Product Compliance: USA - cURus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V15S-Gの技術データ

ピンの数5
接続 1オスコネクタ
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M12
UL ファイル番号E363587
動作電圧UB最大 125 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
体積抵抗< 8 mΩ
規格準拠
保護等級EN 60529:2000
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
汚染度3
保護等級IP67
接続M12 コネクタ x 1、ストレート
ねじ端子(最大 0.75 mm2 用)
PG7 ケーブルグランド
材料
接点CuZn
接触面CuSnZn
コネクタCuZn
本体PA
ケーブル
被覆直径4~6 mm
質量24,87 g
一般的な注意事項