国を選択してください
EVS58-IZ アブソリュートエンコーダ
シングルターン・アブソリュートエンコーダ
主なメリットの概要
- 産業用標準ハウジング ∅58 mm
- EtherNet/IP
- 最大 16 ビットのシングルターン
- サーボまたはクランプフランジ
- 内蔵の 2 ポートスイッチによるネットワークループスルー
- IP アドレスはリセット可能
- アドレス設定用ディップスイッチなし
- Rockwell/Allen Bradley/Schneider の制御と互換性あり
- フィールドバスインターフェイスを備えたすべての主要エンコーダと機械的互換性があります
- 回転軸機能
- ステータス LED
- イーサネット IP の適合宣言
- CIP エンコーダプロファイル
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR