国を選択してください
LB9547-S70-0-0-1-0-M LB Remote I/O Field Unit
LB remote I/O field unit, redundant
主なメリットの概要
- Standard enclosure for LB-System
- Max. 46 slots for I/O modules
- Installation in Zone 2 or safe area
- For MODBUS TCP/IP
- Redundancy (field bus and power supply)
- Electropolished enclosure, IP66/NEMA 4X
- Packaged certified solution
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE