国を選択してください
NBB0,6-4GM22-E2-0,3M-V3 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 0.6 mm フラッシュ(面一)
- ミニチュア設計
- M8 プラグ付きケーブル












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBB0,6-4GM22-E2-0,3M-V3の技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO) | |
| 出力タイプ | PNP | |
| 定格動作距離 | sn | 0,6 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 0,486 mm |
| 減衰係数 rAl | 0,4 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,29 | |
| 減衰係数 r304 | 0,76 | |
| リダクションファクタ rBrass | 0,46 | |
| 出力タイプ | 3 線式 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 1400 Hz |
| ヒステリシス | H | 標準 5 % |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 短絡保護機能 | パルシング | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 3 V |
| 作動電流 | IL | 0 ... 100 mA |
| オフ状態電流 | Ir | 0 ... 0,1 mA 標準 25 °C の場合に |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 10 mA |
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cURus 認定 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC 出力スイッチング電流 : 100 mA UL の詳細については、「補足情報」を参照してください | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 接続タイプ | プラグ付き固定ケーブル | ||||||||||||||||||||||
| ハウジング材質 | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||||||||||||||
| 検出面 | PC | ||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| コネクタ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ケーブル | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 質量 | 13 g | ||||||||||||||||||||||
| 寸法 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。