国を選択してください

グローバルサイトへ

WCS-MB2-C WCSコードレールブラケット

C形鋼用取付けブラケット、ストレートタイプ

主なメリットの概要

  • コードレール取付けブラケット、ストレート
  • C プロファイルレール 30 mm x 32 mm に設置します
  • 粉体塗装
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS-MB2-Cの技術データ

周囲温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
材料の厚さ2 mm
材料金属板(スチール)、亜鉛めっき 、 粉体塗装
質量125 g (締め付けねじなし)
一般的な注意事項