国を選択してください
NCN3-F31-B3B-V1 誘導型センサー
バルブポジショナおよびバルブコントロールモジュール
主なメリットの概要
- 標準アクチュエータへの直接取付け
- 最大 62 個のスレーブに対応する拡張アドレス指定可能な A/B スレーブ
- 動作モード、プログラム可能
- 保護等級 IP67
- 通信監視、電源切断
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NCN3-F31-B3B-V1の技術データ
| スイッチング機能 | 常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能 | |
| 出力タイプ | AS-Interface | |
| 定格動作距離 | sn | 3 mm |
| 設置 | 面一取り付け可能 | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 2,43 mm |
| 減衰係数 rAl | 0,5 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,45 | |
| 減衰係数 r304 | 1 | |
| 減衰率 rSt37 | 1,2 | |
| スレーブタイプ | A/B スレーブ | |
| AS-Interface 仕様 | V3.0 | |
| 必要なマスター仕様 | ≥ V2.1 |
| 動作電圧 | UB | 26,5 ... 31,9 V AS-i バスシステム経由 |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 100 Hz |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 35 mA |
| MTTFd | 842 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| LED PWR | AS-Interface 電圧、LED 緑色 | |
| LED IN | スイッチング状態(入力)、黄色 LED |
| 定格作動電圧 | Ue | 26.5 ~AS-Interface から 31.6 V |
| 定格動作電流 | Ie | 100 mA |
| 規格準拠 | ||||||||
| ||||||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 31,9 V DC | |
| CSA 承認済み | cCSAus 認定済み、汎用 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 接続(システム側) | 4 ピン、M12 x 1 コネクタ | ||||||||||
| コネクタハウジング | 金属 | ||||||||||
| ハウジング材質 | PBT | ||||||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||
| 締め付けトルク、締め付けねじ | ≤ 5 Nm | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。