国を選択してください

グローバルサイトへ

NCN3-F31K-B3B-B31 誘導型センサー

バルブポジショナおよびバルブコントロールモジュール

主なメリットの概要

  • 標準アクチュエータへの直接取付け
  • 最大 62 個のスレーブに対応する拡張アドレス指定可能な A/B スレーブ
  • 動作モード、プログラム可能
  • 保護等級 IP67
  • 通信監視、電源切断
  • バルブのリード切断および短絡監視
  • センサおよびソレノイドバルブの切替え状態を示す LED

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NCN3-F31K-B3B-B31の技術データ

スイッチング機能常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能
出力タイプAS-Interface
定格動作距離sn3 mm
設置面一取り付け可能
保証動作距離sa0 ... 2,43 mm
減衰係数 rAl0,5
リダクションファクタ rCu0,45
減衰係数 r3041
減衰率 rSt371,2
スレーブタイプA/B スレーブ
AS-Interface 仕様V3.0
必要なマスター仕様≥ V2.1
動作電圧UB26,5 ... 31,9 V AS-i バスシステム経由
切替え周波数f0 ... 100 Hz
無負荷供給電流I0≤ 35 mA
MTTFd842 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
LED PWRAS-Interface 電圧、LED 緑色
LED INスイッチング状態(入力)、黄色 LED
LED 出力2 進数 黄色 / 赤色 LED
黄色:切替え状態
赤色:リード切断 / 短絡
定格作動電圧Ue26.5 ~AS-Interface から 31.6 V
定格動作電流Ie100 mA
規格準拠
電磁適合性EN 50295:1999-10
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 31,9 V DC
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続(システム側)ねじ端子
コア断面(システム側)1.5/2.5 mm2 フレキシブル/リジッド
接続部(バルブ側)ねじ端子
コア断面(バルブ側)1.5/2.5 mm2 フレキシブル/リジッド
ハウジング材質PBT
検出面PBT
保護等級IP67
材料
ハウジングPBT
締め付けトルク、締め付けねじ≤ 5 Nm
締付けトルク、ハウジングねじ1 Nm
締め付けトルク、ケーブルグランドM20 x 1.5、 max. 7 Nm
M12 x 1.5、 max. 1,5 Nm
寸法
高さ35,5 mm
幅65 mm
長さ77,5 mm
注最大 26.4 V に制限されたバルブ電圧、バルブ電力最大 2.5 W。
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。