国を選択してください
NCB4-12GM60-B3-V1 誘導型センサー
主なメリットの概要
- コンフォートシリーズ
- 円筒形
- NO/NC 選択可能
- オン/オフの遅延(接続解除可能)









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
NCB4-12GM60-B3-V1の技術データ
| スイッチング機能 | 常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能 | |
| 出力タイプ | AS-Interface | |
| 定格動作距離 | sn | 4 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 3,24 mm |
| 実際の動作距離 | sr | 3,6 ... 4,4 mm 標準 4 mm |
| 減衰係数 rAl | 0,23 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,21 | |
| 減衰係数 r304 | 0,7 | |
| スレーブタイプ | 標準スレーブ | |
| AS-Interface 仕様 | V2.1 | |
| 必要なマスター仕様 | ≥ V2.1 | |
| 出力タイプ | 2 線式 |
| 動作電圧 | UB | 26,5 ... 31,9 V AS-i バスシステム経由 | |||
| 切替え周波数 | f | 0 ... 500 Hz | |||
| ヒステリシス | H | 1 ... 15 % 標準 5 % | |||
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | ||||
| 電圧降下(IL で) | |||||
| |||||
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 25 mA | |||
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 1000 ms | |||
| 切替え状態インジケータ | デュアル LED、黄色 | ||||
| エラーインジケータ | デュアル LED、赤色 | ||||
| MTTFd | 2140 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 31,9 V DC | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | コネクタプラグ | |||||||
| ハウジング材質 | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| 検出面 | PBT | |||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||
| コネクタ | ||||||||
| ||||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。