国を選択してください

グローバルサイトへ

NCB2-12GM60-B3-V1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • コンフォートシリーズ
  • NO/NC 選択可能
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NCB2-12GM60-B3-V1の技術データ

スイッチング機能常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能
出力タイプAS-Interface
定格動作距離sn2 mm
設置面一
保証動作距離sa0 ... 1,62 mm
実際の動作距離sr1,8 ... 2,2 mm 標準
減衰係数 rAl0,23
リダクションファクタ rCu0,21
減衰係数 r3040,7
スレーブタイプ標準スレーブ
AS-Interface 仕様V2.1
必要なマスター仕様≥ V2.1
出力タイプ2 線式
動作電圧UB26,5 ... 31,9 V AS-i バスシステム経由
切替え周波数f0 ... 500 Hz
ヒステリシスH1 ... 10 % 標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
無負荷供給電流I0≤ 25 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 1000 ms
切替え状態インジケータデュアル LED、黄色
エラーインジケータデュアル LED、赤色
MTTFd2140 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 31,9 V DC
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面PBT
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数4
寸法
長さ60 mm
直径12 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。