国を選択してください
NBB8-18GM60-B3B-V1 誘導型センサー
AS-Interface
主なメリットの概要
- 8 mm フラッシュ(面一)
- 円筒形
- 最大 62 個のスレーブに対応する拡張アドレス指定可能な A/B スレーブ
- NO/NC 選択可能
- オン/オフの遅延(接続解除可能)
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
NBB8-18GM60-B3B-V1の技術データ
| スイッチング機能 | 常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能 | |
| 出力タイプ | AS-Interface | |
| 定格動作距離 | sn | 8 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 6,48 mm |
| 減衰係数 rAl | 0,4 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,4 | |
| 減衰係数 r304 | 0,7 | |
| リダクションファクタ rBrass | 0,5 | |
| スレーブタイプ | A/B スレーブ | |
| AS-Interface 仕様 | V3.0 | |
| 必要なマスター仕様 | ≥ V2.1 | |
| 出力タイプ | 2 線式 |
| 動作電圧 | UB | 26,5 ... 31,9 V AS-i バスシステム経由 |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 200 Hz |
| ヒステリシス | H | 1 ... 15 % 標準 5 % |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 25 mA |
| 切替え状態インジケータ | デュアル LED、黄色 | |
| エラーインジケータ | デュアル LED、赤色 |
| MTTFd | 926 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 定格作動電圧 | Ue | 26.5 ~AS-Interface から 31.6 V |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 31,9 V DC | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | コネクタプラグ | |||||||
| ハウジング材質 | 黄銅、ニッケルめっき | |||||||
| 検出面 | PBT | |||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||
| コネクタ | ||||||||
| ||||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。