国を選択してください

グローバルサイトへ

PVM58 アブソリュートエンコーダ

マルチターンアブソリュートエンコーダ

主なメリットの概要

  • 産業用標準ハウジング ∅58 mm
  • PROFIBUS インターフェイス
  • 30 ビットのマルチターン
  • 高速転送
  • 拡張スケーリング機能
  • プログラム可能なリミットスイッチ
  • 試運転モード
  • サーボまたはクランプフランジ

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
PROFIBUS interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PVM58の技術データ

検出タイプ光電サンプリング
デバイスタイプマルチターンアブソリュートエンコーダ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0最大 230 mA 10 V DC 時
最大 100 mA 24 V DC の場合
消費電力P0最大 2,5 W
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 1000 ms
直線性±16 ビットで 2 LSB、13 ビットで ± 1 LSB、12 ビットで ± 0.5 LSB
出力コードバイナリコード
コードコース(カウント方向)プログラム可能、
CW 昇順(時計回り回転、コードコース昇順)
CW 降順(時計回り回転、コードコース降順)
解像度
シングルターン最大 16 Bit
マルチターン14 Bit
全体解像度最大 30 Bit
転送レート0,0096 ... 12 MBit/s
規格準拠PNO プロファイル 3.062、RS-485
端子コンパートメント取り外し可能なハウジングカバー内
保護等級DIN EN 60529、IP65
IP66、IP67(シャフトシール付き)
耐候試験DIN EN 60068-2-30 、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
作動温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料
組み合わせ 1ハウジング:粉体塗装アルミニウム
フランジ:アルミニウム
シャフト:ステンレス鋼
コンビネーション 2(Inox)ハウジング:ステンレス鋼
フランジ:ステンレス鋼
シャフト:ステンレス鋼
質量約 600 g (組み合わせ 1)
約 1200 g (組み合わせ 2)
回転速度最大 12000 min -1
慣性モーメント30 gcm2
始動トルク≤ 3 Ncm (シャフトシールなしバージョン)
シャフト負荷
軸40 N
ラジアル110 N
寸法
直径58 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。