国を選択してください
DVS58 アブソリュートエンコーダ
シングルターン・アブソリュートエンコーダ
主なメリットの概要
- 産業用標準ハウジング ∅58 mm
- 16 ビットシングルターン
- ガルバニック絶縁 DeviceNet インターフェイス
- サーボまたはクランプフランジ









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
DVS58の技術データ
| 検出タイプ | 光電サンプリング | |
| デバイスタイプ | シングルターン型アブソリュートエンコーダ |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 無負荷供給電流 | I0 | 最大 230 mA 10 V DC 時 最大 100 mA 24 V DC の場合 |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | < 250 ms |
| 直線性 | ±16 ビットで 2 LSB、13 ビットで ± 1 LSB、12 ビットで ± 0.5 LSB | |
| 出力コード | バイナリコード | |
| コードコース(カウント方向) | CW 昇順(時計回り回転、コードコース昇順) CW 降順(時計回り回転、コードコース降順) |
| インターフェイスの種類 | DeviceNet | |||||||
| 解像度 | ||||||||
| ||||||||
| 転送レート | 最大 0,5 MBit/s | |||||||
| 端子コンパートメント | 取り外し可能なハウジングカバー内 |
| 保護等級 | DIN EN 60529、IP65 IP66(シャフトシール付き) | |
| 耐候試験 | DIN EN 60068-2-30 、結露なきこと | |
| 放射干渉 | DIN EN 61000-6-4 | |
| ノイズ耐性 | DIN EN 61000-6-2 | |
| 耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒 | |
| 耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、20 g、10 ~2000 Hz |
| UL 認証 | cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 |
| 作動温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 質量 | 約 550 g (組み合わせ 1) 約 1000 g (組み合わせ 2) | |||||||
| 回転速度 | 最大 12000 min -1 | |||||||
| 慣性モーメント | 30 gcm2 | |||||||
| 始動トルク | ≤ 3 Ncm (シャフトシールなしバージョン) | |||||||
| シャフト負荷 | ||||||||
| ||||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。