国を選択してください

グローバルサイトへ

CSS58 アブソリュートエンコーダ

シングルターン・アブソリュートエンコーダ

主なメリットの概要

  • 産業用標準ハウジング ∅58 mm
  • 埋め込み型中空シャフト
  • 16 ビットシングルターン
  • ガルバニック絶縁 CAN インターフェイス
  • リミットスイッチ 2 個
  • 8 個のプログラム可能なカム
  • 速度と加速度の出力
  • イベントトリガプロセスデータの転送

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
CANopen® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

CSS58の技術データ

検出タイプ光電サンプリング
デバイスタイプシングルターン型アブソリュートエンコーダ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0最大 230 mA 10 V DC 時
最大 100 mA 24 V DC の場合
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 250 ms
直線性±16 ビットで 2 LSB、13 ビットで ± 1 LSB、12 ビットで ± 0.5 LSB
出力コードバイナリコード
コードコース(カウント方向)CW 昇順(時計回り回転、コードコース昇順)
CW 降順(時計回り回転、コードコース降順)
インターフェイスの種類CANopen
解像度
シングルターン最大 16 Bit
全体解像度最大 16 Bit
転送レート最大 1 MBit/s
規格準拠通信プロファイル:DS 301
デバイスプロファイル:DS 406 および DS 417 、 クラス 2 に応じてプログラム可能
端子コンパートメント取り外し可能なハウジングカバー内
保護等級DIN EN 60529、IP65
IP66(シャフトシール付き)
耐候試験DIN EN 60068-2-30 、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、20 g、10 ~2000 Hz
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
作動温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料
組み合わせ 1ハウジング:粉体塗装アルミニウム
フランジ:アルミニウム
シャフト:ステンレス鋼
コンビネーション 2(Inox)ハウジング:ステンレス鋼
フランジ:ステンレス鋼
シャフト:ステンレス鋼
質量約 550 g (組み合わせ 1)
約 1100 g (組み合わせ 2)
回転速度最大 12000 min -1
慣性モーメント30 gcm2
始動トルク≤ 3 Ncm (シャフトシールなしバージョン)
締め付けトルク、締め付けねじ最大 1,8 Nm
シャフト負荷
角度オフセット± 0,9 °
軸オフセット静的:±0.3 mm、動的:±0.1 mm
ラジアルオフセット静的:±0.5 mm、動的:±0.2 mm
寸法
長さ87 mm
直径59 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。